Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
Numer zamówienia:
990074553
EAN:
4031582311198
Numer produktu:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz mebl...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, zapewniające stabilne i kontrolowane przemieszczanie mebla. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia bezpieczne i precyzyjne osadzenie koła w konstrukcji mebla. Korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niewielkiej masie elementu. Część obrotowa osadzona jest na trzpieniu obrotowym, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm posiada bieżnik wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z poliamidu, co upraszcza konstrukcję i zapewnia jednorodne właściwości użytkowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na zastosowanie koła w meblach o niskim prześwicie. Nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości 3 km/h, co należy uwzględnić przy doborze elementu do obciążenia roboczego mebla.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia