Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchni roboczej. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy zapewnia płynne i stabilne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia precyzyjne prowadzenie i długotrwałą niezawodność. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidu, co gwarantuje spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Numer materiału S4
990074552
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (podobne RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Białe aluminium (podobne RAL9006)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Białe aluminium (podobne RAL9006)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, zapewniające stabilne i kontrolowane przemieszczanie mebla. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia bezpieczne i precyzyjne osadzenie koła w konstrukcji mebla. Korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niewielkiej masie elementu. Część obrotowa osadzona jest na trzpieniu obrotowym, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm posiada bieżnik wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z poliamidu, co upraszcza konstrukcję i zapewnia jednorodne właściwości użytkowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na zastosowanie koła w meblach o niskim prześwicie. Nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości 3 km/h, co należy uwzględnić przy doborze elementu do obciążenia roboczego mebla.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg