Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Agila stainless
Numer zamówienia:
990036674
EAN:
4031582350937
Numer produktu:
7475PJO050P30-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila stainless to koło obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do profesjonalnych zastosowań, w szczególności w wózkach cateringo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila stainless to koło obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do profesjonalnych zastosowań, w szczególności w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w profesjonalnych wózkach do sprzątania. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, a koło można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wyposażona jest w łożysko obrotowe typu dwa wyścigi kulkowe i wykonana jest ze stali nierdzewnej, średniej, co zapewnia odporność na korozję w wilgotnym środowisku. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 69 mm. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej