Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila stainless to obrotowe kółko przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w typ mocowania otwór na śrubę, który umożliwia montaż za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości, zapewniając elastyczność w procesie instalacji. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej klasy zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, gwarantujące płynne i precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło ma średnicę 50 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji. Korpus koła wykonany z polipropylenu łączy się z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia optymalną przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje wózków i systemów transportowych. Nośność statyczna kółka wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym dla wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także dla profesjonalnych wózków do sprzątania, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała wydajność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJO050P30-11
EAN
4031582350920
Numer materiału S4
990036671
Podstawowe atuty
Emisja CO2 (zakres 3)
0.57
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,15 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
41 mm
Zasięg działania koła
98 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
49 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Agila stainless
7475PJO050P30-11

Agila stainless to koło obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do profesjonalnych zastosowań, w szczególności w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w profesjonalnych wózkach do sprzątania. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, a koło można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wyposażona jest w łożysko obrotowe typu dwa wyścigi kulkowe i wykonana jest ze stali nierdzewnej, średniej, co zapewnia odporność na korozję w wilgotnym środowisku. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 69 mm. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg