Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Agila stainless
EAN:
4031582351088
Numer produktu:
7475PJH050P30-12,3
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z Hamulec koła Agila stainless charakteryzuje się systemem mocowania typu otwór na śrubę, który umożliwia montaż ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Agila stainless charakteryzuje się systemem mocowania typu otwór na śrubę, który umożliwia montaż za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Zestaw uchwytów
Funkcje specjalne