Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila stainless charakteryzuje się montażem przez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także łożyska ślizgowego. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
7470PJH050P30-12,3
EAN
4031582351057
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Agila stainless
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
12,3 mm
Housing
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Stal Nierdzewne, średnia
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
98 mm
Wysięg
24 mm
Promień działania koła
49 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości.
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Kółko obrotowe z Hamulec koła Agila stainless charakteryzuje się systemem mocowania typu otwór na śrubę, który umożliwia montaż za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Kółko obrotowe z Hamulec koła Agila stainless charakteryzuje się systemem mocowania typu otwór na śrubę, który umożliwia montaż za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg