Kółko obrotowe z Hamulec koła 35 mm
Stylea
Numer zamówienia:
990770069
EAN:
4031582356779
Numer produktu:
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe kółko z hamulcem koła, przeznaczone do stosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe kółko z hamulcem koła, przeznaczone do stosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy typu B10, umożliwiający montaż w wykonanym gnieździe bez przebijania materiału mebla. Korpus wykonano z poliamidu i wyposażono w trzpień obrotowy, zapewniający swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 35 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą, wyposażone w tulejkę dystansową, natomiast materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidem. Całkowita wysokość elementu wynosi 33 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 100 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia