Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy B10, zapewniające stabilne i niezawodne przymocowanie do powierzchni. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału odznaczającego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy umożliwia pełną rotację kółka, zapewniając swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło posiada średnicę 35 mm i wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia płynne i ciche działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 33 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do montażu w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie mebli i przedmiotów o znacznej masie.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI035L51-10 LH 9011/9011
EAN
4031582356731
Numer materiału S4
990078712
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,05 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
15,2 mm
Zasięg działania koła
74 mm
Wysięg
12 mm
Promień działania koła
37 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
12 mm
Średnica
35 mm
Szerokość korpusu
12 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-10 LH 9011/9011/9011

Stylea to obrotowe kółko z hamulcem koła, przeznaczone do stosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy typu B10, umożliwiający montaż w wykonanym gnieździe bez przebijania materiału mebla. Korpus wykonano z poliamidu i wyposażono w trzpień obrotowy, zapewniający swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 35 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą, wyposażone w tulejkę dystansową, natomiast materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidem. Całkowita wysokość elementu wynosi 33 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 100 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg