Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
EAN:
4031582379402
Numer produktu:
5075PJP125P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykon...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.