Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność przy zachowaniu wysokiej nośności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJP125P30-10
EAN
4031582378658
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,52 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
5071PJP125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJP125P30-10

Kółko obrotowe z Blokada pełna Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
5075PJP125P30-10

Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór podczas ruchu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg