Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5075PJH125P30-12
EAN
4031582379341
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
12 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Kółko obrotowe 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Galea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otwór na śrubę, umożliwiający bezpieczne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, zapewniające płynne i stabilne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 162 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także krzeseł prysznicowych. Konstrukcja Galei łączy trwałość materiałów z funkcjonalnością, zapewniając niezawodne działanie w wymagających warunkach użytkowania.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otwór na śrubę, umożliwiający bezpieczne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe, a jej konstrukcja oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia trwałość i odpowiednią przyczepność na różnych powierzchniach. Łożysko ślizgowe zastosowane w kole minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność całego urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące systemy. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także krzeseł prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg