Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Numer produktu:
5077PJH125P30-12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyp...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otwór na śrubę, umożliwiający bezpieczne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe, a jej konstrukcja oparta na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia trwałość i odpowiednią przyczepność na różnych powierzchniach. Łożysko ślizgowe zastosowane w kole minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność całego urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące systemy. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także krzeseł prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.