Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea
EAN:
4031582379242
Numer produktu:
5075PJH100R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dos...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej urządzenia, co ułatwia montaż. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, umożliwiające swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Hamulec koła pozwala na skuteczne unieruchomienie produktu podczas postoju. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Wartości te należy uwzględnić przy doborze produktu.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)