Kółko obrotowe 100 mm
Galea
EAN:
4031582395129
Numer produktu:
5070PJH100R05-22x40 TRP
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z urządzeniem nośnym. Obudowa wy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z urządzeniem nośnym. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki wilgotne i chemiczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 139 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną do 200 kg oraz nośnością dynamiczną do 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności. Produkt przeznaczony jest do użytku w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest mobilność i łatwa manewrowanie w ograniczonej przestrzeni.