Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
Numer zamówienia:
990078572
EAN:
4031582341140
Numer produktu:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli mult...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia pewne osadzenie w meblu. Korpus wykonano z poliamidu, a trzpień obrotowy umożliwia swobodne skręcanie koła wokół osi pionowej. Koło ma średnicę 65 mm i wyposażono je w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, co zapewnia stabilną pracę podczas toczenia. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość koła wynosi 68 mm. Obciążenie statyczne wynosi 100 kg, a obciążenie dynamiczne 50 kg przy prędkości 3 km/h.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia