Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w różnych aplikacjach meblowych. Obudowa wykonana z poliamidu przewodzącego elektrycznie zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, osadzone na łożysku ślizgowym z rurą tulejką dystansową, co zapewnia niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie wymagane są komponenty o właściwościach przewodzących elektrycznie i niezawodnym systemie obrotu.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
Numer materiału S4
990078535
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,13 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
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
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe. Koło o średnicy 65 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne obroty. Powierzchnia toczna wykonana jest z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i kontrola ruchu.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg