Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia precyzyjne prowadzenie i długotrwałą niezawodność. Bieżnik kółka wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę podłogi, a korpus kółka z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na uszkodzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na harmonijne zintegrowanie z większością konstrukcji mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Hamulec dostosowujący się do obciążenia automatycznie reaguje na zmianę masy, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność podczas użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
Numer materiału S4
990071098
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
38 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie w meblach i urządzeniach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy oraz łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, umożliwiające płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie w lekko i średnio obciążonych aplikacjach. Produkt przeznaczony jest do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, gdzie zapewnia mobilność i funkcjonalność. Konstrukcja Luminy łączy wytrzymałość materiałów z precyzyjnym wykonaniem, gwarantując długotrwałą eksploatację w warunkach domowych i biurowych.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg