Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 200 mm
Integral
Numer zamówienia:
990060345
EAN:
4031582342178
Numer produktu:
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Koło obrotowe z centralnym, blokada pełna Integral przeznaczone jest do sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego. Mocowanie stanowi ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z centralnym, blokada pełna Integral przeznaczone jest do sprzętu medycznego i pielęgnacyjnego. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka; łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, bieżnik z poliuretanu (wtrysk, przewodzący elektrycznie) oraz korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Wysokość całkowita wynosi 229 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, Ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, domy opieki, nosze i aparaty ultrasonograficzne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja