Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Integral
Numer zamówienia:
990037258
EAN:
4031582341980
Numer produktu:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i urządzeniach szpitalnych. Moc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i urządzeniach szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 229 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna 150 kg na jedno koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do rentgena, tomografach komputerowych, MRI, aparatach ultrasonograficznych, wózkach do dializy, łóżkach opiekuńczych, noszach, łóżkach szpitalnych oraz w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja