Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic
Numer zamówienia:
990061203
EAN:
4031582360011
Numer produktu:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to koło obrotowe z centralną blokaną pełną, przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposaż...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea clinic to koło obrotowe z centralną blokaną pełną, przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu i bieżnik z poliuretanu wtryskanego, wspierane przez precyzyjne nierdzewne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Nośność statyczna koła wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu