Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea clinic to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Kółko wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótka, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu i bieżnik z poliuretanu wtryskanego, wspieranego przez łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, co gwarantuje trwałość i niezawodność w wymagającym środowisku szpitalnym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i domów opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,21 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
122,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic to koło obrotowe z centralną blokaną pełną, przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu i bieżnik z poliuretanu wtryskanego, wspierane przez precyzyjne nierdzewne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Nośność statyczna koła wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg