Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Numer produktu:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokowaniem, z pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, s...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokowaniem, z pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, który zapewnia pewne osadzenie koła w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy niską masę z odpornością na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi