Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Numer produktu:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila care to element jezdny przeznaczony do montażu na łóżkach opiekuńczych, w szpitalach o...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Agila care to element jezdny przeznaczony do montażu na łóżkach opiekuńczych, w szpitalach oraz w domach opieki i domach spokojnej starości. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, który umożliwia szybki i pewny montaż kółka w ramie przy zachowaniu stabilnego połączenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę i swobodne kierowanie. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy niską masę z odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm, co pozwala na dopasowanie do standardowych konstrukcji łóżek i innego sprzętu medycznego. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi