Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
Numer produktu:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokowaniem, z pełną blokadą, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz do...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokowaniem, z pełną blokadą, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą, przeznaczony do prętów profilowanych, który zapewnia pewne połączenie z konstrukcją i umożliwia sterowanie blokadą. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i zawiera dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie w całym zakresie ruchu. Koło wyposażone jest w felgę o średnicy 150 mm, wykonaną z polipropylenu, oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający dobrą przyczepność i cichą pracę. Łożysko koła jest łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Podane wartości należy uwzględniać przy doborze produktu do konkretnego zastosowania.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi