Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Numer produktu:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila care przeznaczono do systemów jezdnych wyrobów medycznych, zapewniając swobodne manewro...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila care przeznaczono do systemów jezdnych wyrobów medycznych, zapewniając swobodne manewrowanie i blokadę kierunku. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, umożliwiający pewny montaż oraz obsługę blokady. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykonania zawiera dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość wyrobu wynosi 188 mm. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości poruszania się 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi