Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Linea clinic
Numer zamówienia:
990061630
EAN:
4031582348392
Numer produktu:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokadą pełną, o nazwie Linea clinic, przeznaczone do zastosowań w wózkach anestezjologiczn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokadą pełną, o nazwie Linea clinic, przeznaczone do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych i łóżkach szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, co zapewnia pewne osadzenie w ramie i łatwy montaż. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, nanoszonego metodą wtrysku, oraz korpus z poliamidu. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia cichą i stabilną pracę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Całkowita wysokość koła wynosi 130 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu