Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea clinic przeznaczone jest do wózków medycznych i szpitalnych, zapewniając precyzyjne prowadzenie i stabilne podparcie. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka, umożliwiający pewne zamocowanie oraz sterowanie blokadą kierunkową. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót koła. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo oraz korpus wykonany z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 130 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, wózki na leki i wózki pielęgniarskie, łóżka szpitalne, nosze, aparaty ultrasonograficzne, sprzęt do ramienia C, tomografy komputerowe, MRI oraz rentgen.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
Numer materiału S4
990066118
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
130 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,85 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
42 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45,5 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Linea clinic
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

Koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokadą pełną, o nazwie Linea clinic, przeznaczone do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych i łóżkach szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, co zapewnia pewne osadzenie w ramie i łatwy montaż. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, nanoszonego metodą wtrysku, oraz korpus z poliamidu. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia cichą i stabilną pracę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Całkowita wysokość koła wynosi 130 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg