Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków medycznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka; łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa ze zintegrowaną prowadnicą kablową wykonana jest z polietylenu, a w danych materiałowych podano poliamid; obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 130 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a obciążenie dynamiczne to 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, domy opieki, wózki pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne i respiratory.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
130 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,94 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Wskazówka
Obudowa ze zintegrowanym Prowadnica kablowa wykonana z Polietylen.
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea clinic wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zawiera zintegrowaną prowadnicę kablową z polietylenu. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, bieżnię z poliuretanu wtryskowego oraz łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 130 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg