Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea clinic wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zawiera zintegrowaną prowadnicę kablową z polietylenu. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, bieżnię z poliuretanu wtryskowego oraz łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 130 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Numer materiału S4
990061439
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
130 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,94 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Wskazówka
Obudowa ze zintegrowanym Prowadnica kablowa wykonana z Polietylen.
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45,5 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków medycznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka; łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa ze zintegrowaną prowadnicą kablową wykonana jest z polietylenu, a w danych materiałowych podano poliamid; obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 130 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a obciążenie dynamiczne to 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, domy opieki, wózki pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne i respiratory.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg