Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Projekt osłony
EAN:
4031582358049
Numer produktu:
2076XSP125R36-32S30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe z centralnym Cover design z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z centralnym Cover design z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność dzięki dwóm wyścigom kulkowym w łożysku obrotowym. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających właściwości antystatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne