Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Projekt osłony
EAN:
4031582358018
Numer produktu:
2074XSP125R36-32S30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Cover design wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Cover design wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zamontowany na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających kontrolowanego ruchu i odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne