Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji i potrzebach specjalnych, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Core attributes
Zertifikat
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Gehäusetyp
Kółko obrotowe z blokadą połączoną
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,98 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Otwór na śrubę
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Szary biały (RAL9002)
Gabelform
Obudowa na dwa Koło
Material
Poliamid
Schwenklager
Łożysko kulkowe precyzyjne
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Poliuretan, Wtrysk
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Lager
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Linea to nowoczesne akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach kołowych, które spełnia wysokie wymagania techniczne stawiane komponentom pomocniczym. Produkt charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem i niezawodną konstrukcją, zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Akcesorium Linea integruje się bezproblemowo z istniejącymi rozwiązaniami, oferując użytkownikom elastyczność w konfiguracji oraz optymalizację wydajności całego systemu kołowego. Zastosowanie zaawansowanych materiałów gwarantuje odporność na zużycie i zmienne warunki pracy.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania przy średnicy 125 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 143 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające bezpieczne mocowanie na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na ścieranie w intensywnym użytkowaniu. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole zapewnia optymalne warunki toczenia i minimalizuje opór ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i urządzeń mobilnych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, aparatury medycznej takie jak tomografy komputerowe i urządzenia MRI, wózków do dializy, podnośników dla pacjentów, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole umożliwia swobodny obrót przy minimalnym oporze. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do większości konstrukcji wózków i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg