Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania przy średnicy 125 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 143 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
143 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,87 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
13 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą połączoną Linea charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji i potrzebach specjalnych, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, a precyzyjne łożysko kulkowe w głowicy obrotowej gwarantuje płynne i bezpieczne manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliuretanu wtryskiwanego na poliamidowym korpusie łączy trwałość z niskim hałasem pracy, a precyzyjne łożysko kulkowe w piaście koła zapewnia długą żywotność i niezawodność. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co umożliwia optymalne dopasowanie do różnych konstrukcji wózków i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, łóżek pielęgnacyjnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, podnośników dla pacjentów, foteli zabiegu, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea to kółko obrotowe z pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w złącze typu otwór na śrubę umożliwiające łatwy montaż na różnych platformach. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co zapewnia optymalne warunki pracy i minimalizuje opór ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Nośność statyczna produktu wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 130 kg, co czyni to rozwiązanie idealne dla wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów, foteli rozkładanych, foteli zabiegowych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, a także urządzeń medycznych takich jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg