Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych w wykonaniu ciężkim oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, osadzonej na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 540 kg przy prędkości 4 km/h lub 450 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 900 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
Numer materiału S4
990838225
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
116 mm
Nośność przy 4 km/h
540 kg
Nośność przy 6 km/h
450 kg
Nośność statyczne
900 kg
Wysokość całkowita
205 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
4,33 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
280 mm
Wysięg
58 mm
Promień działania koła
140 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Zamocowana płyta montażowa
Płyta montażowa mocowana śrubą i nakrętką
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Kółko obrotowe Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych w wykonaniu ciężkim oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, zamontowany na precyzyjnym łożysku kulkowym. Średnica koła wynosi 160 mm, przy całkowitej wysokości kółka 205 mm. Nośność dynamiczna to 540 kg przy prędkości 4 km/h lub 450 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 900 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Kappa wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza w wersji ciężkiej, zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z arkuszy stalowych w wykonaniu ciężkim, bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi wulkanizowanej oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 205 mm. Nośność dynamiczna osiąga 540 kg przy prędkości 4 km/h lub 450 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 900 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej stabilność i odporność na obciążenia dynamiczne. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Opona elastyczna, niewulkanizowana, nie brudzący podłogi, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach roboczych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 205 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach wózków i platform. Koło charakteryzuje się imponującą statyczną nośnością 900 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 450 kg przy prędkości 6 km/h oraz 540 kg przy prędkości 4 km/h. Kappa znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, w wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna mobilność.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg