Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kappa load
Numer zamówienia:
990838842
EAN:
4031582367188
Numer produktu:
9652ITP160P63 CL67 cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa load to koło obrotowe z blokadą pełną, przód koła, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i niezawodnoś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kappa load to koło obrotowe z blokadą pełną, przód koła, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i niezawodności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie konstrukcyjne z ramą pojazdu lub urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa lub kutej stali, ciężkiej, co gwarantuje sztywność oraz odporność na obciążenia udarowe i eksploatacyjne. Łożysko obrotu stanowi łożysko kulkowe wzdłużne połączone z łożyskiem walcowym o głębokim rowku, umożliwiając swobodny obrót kółka i przenoszenie sił działających zarówno osiowo, jak i promieniowo. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, zapewniającego niski poziom hałasu oraz dobrą przyczepność. Korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 205 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika