Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Łożysko obrotu składa się z łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, co zapewnia płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowany na korpusie aluminiowym, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 205 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9650ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367126
Numer materiału S4
990838806
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
205 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
4,12 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
280 mm
Wysięg
58 mm
Promień działania koła
140 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, identycznego materiału co korpus, co zapewnia trwałość i niezawodność. Wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe. Nośność statyczna koła wynosi 1700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 850 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1020 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią koło Duratech idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań transportowych i magazynowych.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

Kappa load to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne podparcie konstrukcji. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Wysokość całkowita produktu wynosi 205 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, systemy AMR, motoryzację OEM, produkcję ceramiki i szkła, wózki produkcyjne i platformowe oraz ciężkie systemy AGV.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 160 mm
Kappa load
9652ITP160P63 CL67 cv

Kappa load to koło obrotowe z blokadą pełną, przód koła, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i niezawodności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie konstrukcyjne z ramą pojazdu lub urządzenia. Korpus wykonano z żeliwa lub kutej stali, ciężkiej, co gwarantuje sztywność oraz odporność na obciążenia udarowe i eksploatacyjne. Łożysko obrotu stanowi łożysko kulkowe wzdłużne połączone z łożyskiem walcowym o głębokim rowku, umożliwiając swobodny obrót kółka i przenoszenie sił działających zarówno osiowo, jak i promieniowo. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, zapewniającego niski poziom hałasu oraz dobrą przyczepność. Korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 205 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg