Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, całość wsparta na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 840 kg przy prędkości 4 km/h lub 700 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
Numer materiału S4
990838867
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
116 mm
Nośność przy 4 km/h
840 kg
Nośność przy 6 km/h
700 kg
Nośność statyczne
1400 kg
Wysokość całkowita
170 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
4,2 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
225 mm
Wysięg
48 mm
Promień działania koła
112,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Naturalna biel
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 150 mm, szerokości bieżnika 50 mm i długości piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego, a bieżnik z materiału identycznego z korpusem koła. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, koło oferuje nośność statyczną 1600 kg oraz nośność dynamiczną 960 kg przy prędkości 4 km/h lub 800 kg przy prędkości 6 km/h, zapewniając niezawodność w zastosowaniach przemysłowych.

150 mm
Ciężkie warunki
150 mm
Ciężkie warunki
Pomiń galerię produktów

Sprzedaż krzyżowa

Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z płytką prostokątną, przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności. Obudowa wykonana ze żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, wyposażona w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z ciężkiego poliamidu, a bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, zamontowane na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 840 kg przy prędkości 4 km/h oraz 700 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM oraz wózkach produkcyjnych.

125 mm
170 mm
Ciężkie warunki
125 mm
170 mm
Ciężkie warunki
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, całość osadzona na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 170 mm. Nośność dynamiczna osiąga 840 kg przy prędkości 4 km/h lub 700 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych.

125 mm
170 mm
Ciężkie warunki
125 mm
170 mm
Ciężkie warunki