Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Alpha reverse to kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a dwa wyścigi kulkowe gwarantują płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu z bieżnią identyczną z korpusem koła, wyposażone w łożysko walcowe dla optymalnej trwałości. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
347BUOJ125P62 180°
EAN
4031582416831
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
1,01 kg
Nazwa produktu
Alpha reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 40 mm, wykonane z poliamidu, gdzie materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i charakteryzuje się długością piasty 44,4 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa Alpha reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko walcowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa Alpha reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, przy czym zastosowano łożysko walcowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Kółko stałe 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg