Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Karty katalogowe
Akcesoria
Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 40 mm, wykonane z poliamidu, gdzie materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i charakteryzuje się długością piasty 48,4 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe dla efektywnego toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe dla efektywnego toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.