Kółko obrotowe 125 mm
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Karty katalogowe
Akcesoria
Koło Duratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 40 mm, wykonane z poliamidu, gdzie materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i charakteryzuje się długością piasty 44,4 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Powiązane produkty
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła oraz łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.