Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
Numer zamówienia:
990005376
EAN:
4031582302929
Numer produktu:
2977PJO075P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada pełna Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 75 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze