Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym zastosowano łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 102 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
Numer materiału S4
990004271
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,55 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
65 mm
Zasięg działania koła
137,8 mm
Wysięg
28 mm
Promień działania koła
68,9 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Kółko Agila twin to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w konstrukcjach wymagających obrotu i stabilnego zatrzymania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą i trwałą instalację na podłożu konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyściги kulkowe, które gwarantują płynną pracę zespołu przy zmianie kierunku jazdy. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w łożysko ślizgowe, co pozwala na cichą i prostą konstrukcję osi. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego dobrą przyczepność oraz tłumienie drgań podczas toczenia, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, który charakteryzuje się niską masą i odpornością chemiczną. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu oraz montażu w ograniczonej przestrzeni. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach przeładunkowych oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg