Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
Numer zamówienia:
990004157
EAN:
4031582302912
Numer produktu:
2977PJO075P30-10,3
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności, przy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności, przy czym jego podstawową cechą jest możliwość unieruchomienia w pełni zablokowanym położeniu. Mocowanie odbywa się za pomocą otworu na śrubę, który umożliwia bezpośrednie przykręcenie koła do podłoża lub ramy urządzenia bez stosowania dodatkowych elementów pośrednich. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót zapewniają dwa łożyska kulkowe, które gwarantują płynną i stabilną pracę zespołu skrętnego. Koło o średnicy 75 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający cichą jazdę i dobrą ochronę podłoża, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, a łożysko jest łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 99 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze