Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość kółka wynosi 99 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6
EAN
4031582302707
Numer materiału S4
990032147
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
99 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10,3 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
65 mm
Zasięg działania koła
145 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
72,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977PJO075P30-10,3

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności, przy czym jego podstawową cechą jest możliwość unieruchomienia w pełni zablokowanym położeniu. Mocowanie odbywa się za pomocą otworu na śrubę, który umożliwia bezpośrednie przykręcenie koła do podłoża lub ramy urządzenia bez stosowania dodatkowych elementów pośrednich. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót zapewniają dwa łożyska kulkowe, które gwarantują płynną i stabilną pracę zespołu skrętnego. Koło o średnicy 75 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający cichą jazdę i dobrą ochronę podłoża, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, a łożysko jest łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 99 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg