Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Numer produktu:
2977PIP075P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i pre...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i precyzyjnego sterowania ruchem. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe i stabilne przykręcenie koła do podstawy wózka, łóżka opiekuńczego lub mebla. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniającej wysoką sztywność oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, które minimalizują opory ruchu i gwarantują płynne skręcanie. Koło jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnikiem jest guma pełna, nie brudząca śladów, co pozwala na użytkowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych. Korpus koła wykonano z polipropylenu. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość montażowa to 99 mm. Obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze