Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia solidną konstrukcję, a dwa wyścigi kulkowe gwarantują płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie bez pozostawiania śladów na podłożach. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 99 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970PIP075P30-10
EAN
4031582362282
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
99 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
137,8 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
68,9 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977PIP075P30-10

Koło obrotowe z blokadą pełną Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i precyzyjnego sterowania ruchem. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe i stabilne przykręcenie koła do podstawy wózka, łóżka opiekuńczego lub mebla. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, zapewniającej wysoką sztywność oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, które minimalizują opory ruchu i gwarantują płynne skręcanie. Koło jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnikiem jest guma pełna, nie brudząca śladów, co pozwala na użytkowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych. Korpus koła wykonano z polipropylenu. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość montażowa to 99 mm. Obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg