Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Numer produktu:
2977PIO075P30-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło Agila twin to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i system...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila twin to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyśigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w element jezdny o średnicy 75 mm, łożyskowany na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonany z gumy pełnej, która nie pozostawia śladów na podłożu. Korpus koła wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość koła wynosi 99 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości toczenia 3 km/h.
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze