Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, które współpracuje z łożyskiem ślizgowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 99 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
99 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,46 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
137,8 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
68,9 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

Koło Agila twin to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyśigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w element jezdny o średnicy 75 mm, łożyskowany na łożysku ślizgowym, a bieżnik wykonany z gumy pełnej, która nie pozostawia śladów na podłożu. Korpus koła wykonano z polipropylenu. Całkowita wysokość koła wynosi 99 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości toczenia 3 km/h.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg