Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
Numer zamówienia:
990006781
EAN:
4031582341072
Numer produktu:
2977DYK075P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Zamocowana podpora
Koło Agila twin to obrotowe koło z pełną blokadą (Kółko obrotowe z Blokadą pełną), przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków ca...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila twin to obrotowe koło z pełną blokadą (Kółko obrotowe z Blokadą pełną), przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu i stabilność podczas skrętu. Koło wyposażono w łożysko stożkowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, o właściwościach przewodzących elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 102 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h.
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze