Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, który zapewnia doskonałą przyczepność i właściwości antystatyczne. Łożysko stożkowe w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 102 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Numer materiału S4
990006780
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
102 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,83 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
65 mm
Zasięg działania koła
145 mm
Wysięg
31,4 mm
Promień działania koła
72,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Koło Agila twin to obrotowe koło z pełną blokadą (Kółko obrotowe z Blokadą pełną), przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu i stabilność podczas skrętu. Koło wyposażono w łożysko stożkowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, o właściwościach przewodzących elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość konstrukcji to 102 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg